??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PBSWC6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBSWC - Support Units-Fixed Side Square - Economical Type
Bill of material
PBSWC6
MODEL
Model
PBSWC6
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBSWC
VAR02
No.
FIX02
d
6 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
L1
5.5 mm
FIX08
L2
22.0 mm
FIX10
L3
3.5 mm
FIX12
B
42 mm
FIX14
Ha
25 mm
FIX16
h
13 mm
FIX18
B1
18 mm
FIX20
H1
20 mm
FIX22
P
30 mm
FIX24
d1
5.5 mm
FIX26
d2
9.5 mm
FIX28
l
11 mm
FIX30
M(Fine)
M6×0.75
FIX32
T
12 mm
FIX34
Oil Seal Applicable Shaft Dia.
9.5 mm
FIX95
PDF
PDF mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D