??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PBSWE10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PBSWE - 丝杠支座 固定侧 方型 0级轴承
明细表
PBSWE10
MODEL
型号
PBSWE10
MAT1
轴承固定座和轴承盖材质
S45C
MAT2
轴环和紧固螺帽材质
SS400
SUR
表面处理
发黑处理
CODE
Code
PBSWE
VAR02
No.
FIX02
d
10 mm
FIX04
L
27 mm
FIX06
L1
29.5 mm
FIX08
L2
6 mm
FIX10
B
70 mm
FIX12
Ha
43 mm
FIX14
h
25 mm
FIX16
B1
36 mm
FIX18
H1
35 mm
FIX20
P
52 mm
FIX22
d1
9 mm
FIX24
d2
14 mm
FIX26
l
11.1 mm
FIX28
M(细牙螺纹)
M10×1.0
FIX30
T
17 mm
FIX32
油封适用轴径
14.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D