??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PBUND1022
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PBUND - 丝杠支座-支持侧方形-带缓冲块型
明细表
PBUND1022
MODEL
型号
PBUND1022
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
发黑处理
CODE
Code
PBUND
VAR02
No.
FIX02
d
8 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
B
70 mm
FIX08
Ha
40 mm
FIX10
h
22 mm
FIX12
B1
36 mm
FIX14
H1
21 mm
FIX16
P
52 mm
FIX18
V
22.0 mm
FIX20
d1
9 mm
FIX22
a
34 mm
FIX24
b
10 mm
FIX26
c
6 mm
FIX28
r
12.0 mm
FIX30
t
10 mm
FIX32
轴承型号
B608ZZ
FIX34
扣环型号
KSTW8
FIX95
资料文档
资料文档 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D