??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PBUND1022
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBUND - Support Units with Damper - Support Side - square
Bill of material
PBUND1022
MODEL
Model
PBUND1022
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBUND
VAR02
No.
FIX02
d
8 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
B
70 mm
FIX08
Ha
40 mm
FIX10
h
22 mm
FIX12
B1
36 mm
FIX14
H1
21 mm
FIX16
P
52 mm
FIX18
V
22.0 mm
FIX20
d1
9 mm
FIX22
a
34 mm
FIX24
b
10 mm
FIX26
c
6 mm
FIX28
r
12.0 mm
FIX30
t
10 mm
FIX32
Bearing type
B608ZZ
FIX34
Retaining ring type
KSTW8
FIX95
PDF
PDF mm
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D