??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PBUND1022
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBUND - Support Units with Damper - Support Side - square
Bill of material
PBUND1022
MODEL
Model
PBUND1022
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBUND
VAR02
No.
FIX02
d
8 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
B
70 mm
FIX08
Ha
40 mm
FIX10
h
22 mm
FIX12
B1
36 mm
FIX14
H1
21 mm
FIX16
P
52 mm
FIX18
V
22.0 mm
FIX20
d1
9 mm
FIX22
a
34 mm
FIX24
b
10 mm
FIX26
c
6 mm
FIX28
r
12.0 mm
FIX30
t
10 mm
FIX32
Bearing type
B608ZZ
FIX34
Retaining ring type
KSTW8
FIX95
PDF
PDF mm
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D