??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
PBUV6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PBUV - Fixed side square dwarf/support side of screw support
Bill of material
PBUV6
MODEL
Model
PBUV6
MAT
Material
S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
CODE
Code
PBUV
VAR02
No.
FIX02
d
6 mm
FIX04
L
12 mm
FIX06
B
42 mm
FIX08
H
22 mm
FIX10
h
11 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
V
17 mm
FIX16
d1
5.5 mm
FIX18
d2
9.5 mm
FIX20
l
12.1 mm
FIX22
Bearing model
606ZZ
FIX24
Using snap rings
KSTW6
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D