??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PD15AM15-8-L25-H0.3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PD15AM,PD16AM,PD17AM - 平皮带滑轮-宽度L=25~100型
明细表
PD15AM15-8-L25-H0.3
MODEL
型号
LV1
类型
LV2
法兰类型
MAT
材质
相当于A5052
SUR
表面处理
本色阳极
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
轴孔规格
VAR06
dH7
mm
VAR08
L 指定单位1mm
mm
输入参数值: VAR08
L 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
H(仅圆弧型可选)
mm
VAR12
X(仅带肋槽直柱型)指定单位0.1mm
mm
VAR14
Y(仅带肋槽直柱型)指定单位0.1mm
mm
VAR16
Z(仅带肋槽直柱型)指定单位0.1mm
mm
FIX02
键长度K
0 mm
FIX04
M
M4
FIX06
La
3.5 mm
FIX08
F
mm
FIX10
b
0 mm
FIX12
b 尺寸公差
0 mm
FIX14
t
0.0 mm
FIX16
t 尺寸公差
0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D