??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PD15AM15-8-L25-H0.3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PD15AM,PD16AM,PD17AM - Pulleys for Flat Belts - Width L=25 ~ 100
Bill of material
PD15AM15-8-L25-H0.3
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Flange Type
MAT
Material
Equivalent to A5052
SUR
Surface treatment
Natural Anodic Oxidation Treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
Shaft hole specifications
VAR06
dH7
mm
VAR08
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR08
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
H(Crowned only)
mm
VAR12
X(Crosspiece Groove Straight only) Specify unit 0.1mm
mm
VAR14
Y(Crosspiece Groove Straight only) Specify unit 0.1mm
mm
VAR16
Z(Crosspiece Groove Straight only) Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
Key Length K
0 mm
FIX04
M
M4
FIX06
La
3.5 mm
FIX08
F
mm
FIX10
b
0 mm
FIX12
b Tolerance
0 mm
FIX14
t
0.0 mm
FIX16
t Tolerance
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D