??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PGBH16-P-10-Z-E-R-DC24V
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PGBH - 金属按钮开关-大电流带灯型
明细表
PGBH16-P-10-Z-E-R-DC24V
MODEL
型号
PGBH16-P-10-Z-E-R-DC24V
LV1
类型
大电流开关
CODE
Code
PGBH
VAR02
开孔直径
mm
VAR04
头部形状
VAR06
接线柱
VAR08
开启类型
VAR10
发光类型
VAR12
发光颜色
VAR14
发光电压
FIX02
长度
39.5 mm
FIX04
最大电流
10A AC25V
FIX06
触点类型
慢动双触点
FIX08
接触电阻
≤50mΩ
FIX10
绝缘电阻
1000MΩ
FIX12
抗电强度
1000VACmin
FIX14
工作环境温度
-30°C~+80°C
FIX16
防护等级
IK08(针对金属材质)
FIX18
电器寿命
额定负载0.2A24VDC 3万次/额定负载2A24VDC 2万次
FIX20
机械寿命
3万次
FIX22
防水等级
IP65
FIX24
动作行程
接通约0.8mm,总行程约2.87mm
FIX26
动作力
约3N
FIX28
安装面板厚度
≤8mm
FIX30
螺母扭矩
5~14N.M
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D