??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PH21C12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PH21C - Radial spherical plain bearing
Bill of material
PH21C12
MODEL
model
PH21C12
LV1
type1
Normal series
LV2
type2
One ring sliding surface with protective layer
OMAT
Outer ring material
Bearing steel
OSUR
Outer ring surface treatment
Phosphating treatment
IMAT
Inner ring material
Bearing steel
IHE
Inner ring heat treatment
quench
CODE
Code
PH21C
VAR02
d
mm
FIX02
d2
15.5 mm
FIX04
D
22 mm
FIX06
B
12 mm
FIX08
C
7 mm
FIX10
dk
18.0 mm
FIX12
R1(min)
0.3 mm
FIX14
R2(min)
0.3 mm
FIX16
Rated dynamic load
10 KN
FIX18
Rated static load
53 KN
FIX20
weight
0.022 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D