??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
PH22C5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
PH22C,PH22CL - Rod end spherical plain bearing outer ring single seam type
Bill of material
PH22C5
MODEL
Model
LV1
Thread type
Internal thread
LV2
Thread Direction
RMAT
Rod end material
carbon steel
SUR
Rod end surface treatment
Galvanizing treatment
GMAT
Gasket material
carbon steel
IMAT
Inner ring material
carbon steel
HE
Inner ring heat treatment
quench
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
B
6 mm
FIX04
dk
10.0 mm
FIX06
C1
4.5 mm
FIX08
d2(max)
21 mm
FIX10
G
M5×0.8
FIX12
L2
30 mm
FIX14
L3
11 mm
FIX16
L4
42 mm
FIX18
L5
5.0 mm
FIX20
W
10 mm
FIX22
d4
10 mm
FIX24
d5
13 mm
FIX26
R1(min)
0.3 mm
FIX28
Rated dynamic load
3.4 KN
FIX30
Rated static load
8.1 KN
FIX32
Mass
0.016 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D