??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PH23C5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PH23C,PH23CL - Rod end spherical plain bearing outer ring single seam type
明细表
PH23C5
MODEL
型号
LV1
螺纹类型
外螺纹
LV2
螺纹方向
RMAT
杆端材质
碳钢
SUR
杆端表面处理
镀锌处理
GMAT
衬垫材质
碳钢
IMAT
内圈材质
碳钢
HE
内圈热处理
淬火
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
B
6 mm
FIX04
dk
10.0 mm
FIX06
C1(max)
4.5 mm
FIX08
d2(max)
21 mm
FIX10
G
M5×0.8
FIX12
h
36 mm
FIX14
L1(min)
16 mm
FIX16
L2(max)
48 mm
FIX18
R1(min)
0.3 mm
FIX20
额定动负荷
3.4 KN
FIX22
额定静负荷
3.9 KN
FIX24
重量
0.011 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D