??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
PSRBN8-A
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
PSRBN,PSSRBN - 碟型弹簧
明细表
PSRBN8-A
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
负载类型
FIX02
D公差
0/-0.15 mm
FIX04
d
4.2 mm
FIX06
d公差
+0.15/0
FIX08
t
0.30 mm
FIX10
Ha
0.55 mm
FIX12
H公差
±0.10 mm
FIX14
h
0.25 mm
FIX16
负载
N
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D