??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
QK12Z32
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
QK12Z - Ball type adjustable external type (pushing force 8~38N)
Bill of material
QK12Z32
MODEL
Model
QK12Z32
MAT
Material
kirsite
CODE
Code
QK12Z
VAR02
L
mm
FIX02
L1
25.0 mm
FIX04
L2
11.0 mm
FIX06
H1
2.0 mm
FIX08
H2
9.0 mm
FIX10
H3
2.0 mm
FIX12
W1
8.0 mm
FIX14
W2
8.0 mm
FIX16
d
3.2 mm
FIX18
Pushing force
1.7 kgf
FIX20
Push-out force
0.8 kgf
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D