??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
RPP20-L15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RPP,RPPS,RPM - Plastic Rollers - Straight
Bill of material
RPP20-L15
MODEL
Model
MAT
Body Material
BMAT
Bearing Material
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Inserisci valore per VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
Bearing Used
696ZZ×2
FIX04
D
20 mm
FIX06
D1(H7)
15 mm
FIX08
d
6 mm
FIX10
Ba
5 mm
FIX12
(dh)
10 mm
FIX95
PDF
PDF
Download modelli CAD
Non è stato ancora generato un file CAD o PDF da scaricare.
Anteprime
3D
Dimensione
2D