??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RPP20-L15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RPP,RPPS,RPM - Plastic Rollers - Straight
Bill of material
RPP20-L15
MODEL
Model
MAT
Body Material
BMAT
Bearing Material
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
Bearing Used
696ZZ×2
FIX04
D
20 mm
FIX06
D1(H7)
15 mm
FIX08
d
6 mm
FIX10
Ba
5 mm
FIX12
(dh)
10 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D