??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
RUFBAH25-L20-F0-T0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RUFBAH - Grooved Urethane Rollers - With Bearing
Bill of material
RUFBAH25-L20-F0-T0
MODEL
Model
RUFBAH25-L20-F0-T0
CMAT
Core Material
Equivalent to A5052
LMAT
Lining Material
Urethane (Natural Color)
BMAT
Bearing Material
Steel
SUR
Surface treatment
Natural Anodic Oxidation Treatment
HN
Hardness
Shore A90
CODE
Code
RUFBAH
VAR02
D
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
F Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR06
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
T Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR08
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
d
6 mm
FIX04
D1H7
15 mm
FIX06
Ba
5 mm
FIX08
dk
10 mm
FIX10
Bearing Used
696ZZ×2
VAR10
Changes Groove Depth
VAR12
DC Specify unit 1mm
mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D