??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
RUNSM50-10-30-T5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
RUNSH,RUNAH,RUNSM,RUNAM,GL47S,RUNAD,RUOSH,RUOAH,RUOSM,RUOAM,RUOAN - Urethane Rollers - Straight Type with Keyway - Urethane Thickness Selectable
Bill of material
RUNSM50-10-30-T5
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Core Material
SUR
Surface Treatment (Lining)
Urethane (Natural Color)
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
dH7 Selection
mm
VAR06
L Specify unit 10mm
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 10mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
T Selection
mm
FIX02
M
5
FIX04
b
3.0 mm
FIX06
b Tolerance (JS9)
±0.0125 mm
FIX08
t
1.4 mm
FIX10
t Tolerance (JS9)
+0.1/0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D