??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SB33G5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SB33G - Fixed handle external thread type
Bill of material
SB33G5
MODEL
Model
SB33G5
LV1
Shape
External thread type
MAT
Material
Q235
SUR
Surface treatment
Bright chrome plating
CODE
Code
SB33G
VAR02
M
FIX02
L
40 mm
FIX04
L1
10 mm
FIX06
D
13 mm
FIX08
d
8 mm
FIX10
weight
0.03 kg/pcs
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D