??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SBKXA6-119.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SBKXA,SBKXB - Plastic handle
Bill of material
SBKXA6-119.5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Plastic handle
MAT
Material
Equivalent to ABS
SUR
Surface treatment
-
CODE
Code
VAR02
M
mm
VAR04
d1
mm
VAR06
L
mm
FIX02
I
93.4 mm
FIX04
B
26 mm
FIX06
H
35 mm
FIX10
h1
29.0 mm
FIX12
h2
mm
FIX14
h3
mm
FIX16
d2
mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D