??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SD120-3-F95-S115-M5-d19
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SD120 - 行星减速机 实用型 SD120
明细表
SD120-3-F95-S115-M5-d19
MODEL
型号
SD120-3-F95-S115-M5-d19
MAT
材质
相当于铝合金
SUR
表面处理
阳极氧化处理
CODE
型号
SD120
VAR10
速比
VAR15
法兰孔F
mm
输入参数值: VAR15
法兰孔F
mm
cm
inch
ft
VAR20
螺纹孔节圆S
mm
输入参数值: VAR20
螺纹孔节圆S
mm
cm
inch
ft
VAR25
螺纹孔M
mm
VAR30
轴径d
mm
FIX10
L
112 mm
FIX15
齿轮级数
1 mm
FIX20
内径
260 N*m
FIX25
额定输入转速
2300
FIX30
普通背隙
≤10
FIX35
扭转刚性
27
FIX40
转动惯量
5.90 kg*cm
FIX45
工作温度
-25~90
FIX50
防护等级
IP64
FIX55
效率
≥97%
FIX60
质量
6.0 kg
FIX65
寿命
20000 h
FIX95
资料文档
资料文档 mm
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D