??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SD14A20-A-170
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SD14A - 手动组件-水平型-带位置显示器型
明细表
SD14A20-A-170
MODEL
型号
SD14A20-A-170
LV1
Type
标准型
BMAT
框架材质
铝合金
BSUR
框架表面处理
本色阳极
TMAT
工作台材质
铝合金
TSUR
工作台表面处理
本色阳极
LSMAT
梯形丝杠材质
相当于S45C
LSSUR
梯形丝杠表面处理
发黑处理
LNMAT
梯形丝杠用螺帽材质
黄铜
LNSUR
梯形丝杠用螺帽表面处理
-
NBMAT
螺帽支架材质
铝合金
NBSUR
螺帽支架表面处理
本色阳极
SPMAT
侧板材质
铝合金
SPSUR
侧板表面处理
本色阳极
CODE
Code
SD14A
VAR02
No.
VAR04
手轮种类
VAR06
选择框架长度 L
mm
FIX02
有效行程 St
53 mm
FIX04
梯形丝杠直径
20 mm
FIX06
梯形丝杠螺距
4 mm
FIX08
容许负载 - 水平
490 Ns
FIX10
容许负载 - 垂直
98 Ns
FIX12
容许力矩-Ma
14 N·m
FIX14
容许力矩-Mb
14.0 N·m
FIX16
容许力矩-Mc
27 N·m
FIX18
框架安装孔S
150 mm
FIX20
框架安装孔Q(孔数)
4
FIX22
重量
3.8 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D