??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SFP3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFP,SFZ,PSSFJ,DXZ117SK - Linear Shafts - High Precision Standard - Straight Type
Bill of material
SFP3-10
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance g6
mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
FIX06
C
mm
VAR08
Append spanner slot processing
VAR10
SC Specify unit 1mm
mm
VAR12
SX Specify unit 1mm
mm
FIX08
W
0 mm
FIX10
L1
0 mm
VAR14
Additional plane machining
VAR16
FC Specify unit 1mm
mm
VAR18
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR20
E Specify unit 1mm
mm
VAR22
A Specify unit 1mm
mm
FIX12
H
0.0 mm
VAR24
Additional V groove processing
VAR26
VC Specify unit 1mm
mm
VAR28
WVC Specify unit 1mm
mm
VAR30
F Specify unit 1mm
mm
FIX14
W
0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D