??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFPAB4-25-F2-B0-P3-N2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPAB,SFZAB,DXZ45SK - Linear Shaft - High Precision Standard - One End External Thread And One End Internal Thread
Bill of material
SFPAB4-25-F2-B0-P3-N2
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Selection
mm
VAR14
N Selection
mm
FIX08
(Y)Max.
mm
FIX10
R
mm
FIX12
C
mm
VAR16
Additional plane machining
VAR18
FC Specify unit 1mm
mm
VAR20
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR22
E Specify unit 1mm
mm
VAR24
A Specify unit 1mm
mm
FIX14
H
0.0 mm
VAR26
For relief groove machining P size parts
FIX16
PC
0.0 mm
FIX18
F-B
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D