??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFPBB4-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPBB,SFZBB,DXZ22SK - Linear Shaft - High Precision Standard - Both End External Thread
Bill of material
SFPBB4-25-F2-B0-P3-T2-S0-Q3
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
Enter value for VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
mm
cm
inch
ft
FIX04
L Tolerance
±0.1 mm
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
B Specify unit 1mm
mm
VAR12
P Selection
mm
FIX06
P Tolerance
-0.002/-0.008 mm
VAR14
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR14
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
S Specify unit 1mm
mm
VAR18
Q Selection
mm
FIX08
Q Tolerance
-0.002/-0.008 mm
FIX10
(Y)Max.
mm
FIX12
R
mm
FIX14
C
mm
VAR20
Additional plane machining
VAR22
FC Specify unit 1mm
mm
VAR24
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR26
E Specify unit 1mm
mm
VAR28
A Specify unit 1mm
mm
VAR30
For relief groove machining P size parts
FIX18
PC
0.0 mm
FIX20
F-B
0 mm
VAR32
For relief groove machining Q size parts
FIX22
QC
0.0 mm
FIX24
T-S
0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D