??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFPEE8-25-F2-T2-P6-Q6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPEE,SFZEE,DXZ80SK - Linear Shafts - High Precision Standard Type - Both End Stepped
Bill of material
SFPEE8-25-F2-T2-P6-Q6
MODEL
Model
TOL
D Tolerance
g6 mm
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D Tolerance
-0.005/-0.014
VAR04
L Dimension Tolerance Change
VAR06
L Specify unit 1mm (LKC:Specify unit 0.1mm)
FIX04
L Tolerance
±0.1
VAR08
F Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR08
F Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR10
T Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
T Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
P Specify unit 1mm
FIX06
P Tolerance
-0.004/-0.012
VAR14
Q Specify unit 1mm
FIX08
Q Tolerance
-0.004/-0.012
FIX10
(Y) max.
1000 mm
FIX12
R
Less than 0.3 mm
FIX14
C
Less than 0.5 mm
VAR16
Additional plane machining
VAR18
FC Specify unit 1mm
mm
VAR20
WFC Specify unit 1mm
mm
VAR22
E Specify unit 1mm
mm
VAR24
A Specify unit 1mm
mm
FIX16
H
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D