??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SFPPF8-25-F2-P6-J5-M3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SFPPF,SFZPF,DXZ95SK - Guide shaft-high precision type-one section guide cone-with step
Bill of material
SFPPF8-25-F2-P6-J5-M3
MODEL
Model
TOL
LV1 type
g6
MAT
Material
MAT2
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
DGC
-0.005/-0.014
VAR04
L minimum unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L minimum unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
F minimum unit 1mm
mm
Enter value for VAR06
F minimum unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
P minimum unit 1mm
mm
VAR10
J minimum unit 1mm
mm
VAR12
M (coarse tooth) selection
mm
FIX04
R
Less than 0.3 mm
FIX06
C
Less than 0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D