??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SGAFZ25
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGAFZ - High Precision Dovetail Slide - Rack Pinion
Bill of material
SGAFZ25
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
SGAFZ
VAR02
No.
FIX02
Stage Surface
mm
FIX04
Travel Distance
mm
FIX06
Travel per Rotation
mm
FIX08
Load Capacity
N
FIX10
Travel Accuracy(Straightness)
30μm
FIX12
Moment Load Capacity(Pitching)
0.6 N·m
FIX14
Moment Load Capacity(Yawing)
1.0 N·m
FIX16
Moment Load Capacity(Rolling)
1.5 N·m
FIX18
Weight
kg
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D