??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SGAJZ80
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGAJZ - Lab Jack Horizontal Surface
Bill of material
SGAJZ80
MODEL
Model
SGAJZ80
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface treatment
Black Anode Treatment
CODE
Code
SGAJZ
VAR02
No.
FIX02
Stage Surface
80×120 mm
FIX04
Travel Distance
40 mm
FIX06
Travel per Rotation
2 mm
FIX08
Load Capacity
68.6 N
FIX10
Parallelism
200μm
FIX12
Weight
1.25 kg
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D