??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SGAJZ80
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGAJZ - Lab Jack Horizontal Surface
Bill of material
SGAJZ80
MODEL
Model
SGAJZ80
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface treatment
Black Anode Treatment
CODE
Code
SGAJZ
VAR02
No.
FIX02
Stage Surface
80×120 mm
FIX04
Travel Distance
40 mm
FIX06
Travel per Rotation
2 mm
FIX08
Load Capacity
68.6 N
FIX10
Parallelism
200μm
FIX12
Weight
1.25 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D