??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SGAXYW40
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SGAXYW - 高精度燕尾槽型滑台-齿条齿轮式-XY轴
明细表
SGAXYW40
MODEL
型号
SGAXYW40
MAT
材质
铝合金
SUR
表面处理
黑色阳极
CODE
Code
SGAXYW
VAR02
A
mm
FIX02
滑台面
24.8×42 mm
FIX04
移动量
±12 mm
FIX06
旋钮旋转1圈的移动量
18 mm
FIX08
耐负载
24.5 N
FIX10
移动精度(直线度)
30μm
FIX12
重量
0.29 kg
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D