??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SGAZLW50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGAZLW - High Precision Z-Axis Dovetail Slide, Rack & Pinion - Rectangular - Long Type
Bill of material
SGAZLW50
MODEL
Model
SGAZLW50
MAT
Material
Aluminum Alloy
SUR
Surface treatment
Black Anode Treatment
CODE
Code
SGAZLW
VAR02
No.
FIX02
L
50 mm
FIX04
Number of Blocks
1
FIX06
Travel Distance
±15 mm
FIX08
Travel per Rotation
18 mm
FIX10
Load Capacity
14.7 N
FIX12
Travel Accuracy(Straightness)
30μm
FIX14
Weight
0.12 kg
VAR04
Feed Knob Position Change (Left/Right Reversed)
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D