??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SGTFZ40-25
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGTFZ,SGTFPZ - Simplified Adjustments Z-Axis Heavy Load Adjustment Unit
Bill of material
SGTFZ40-25
MODEL
Model
MMAT
Main Body Material
Aluminum Alloy
MSUR
Main Body Surface treatment
Natural Anode Treatment
SHMAT
Shaft Material
Equivalent to SUS440C
SHHN
Shaft Hardness
56HRC~
FSMAT
Feed Screw Material
Equivalent to SUS303
SBMAT
Stand Bracket Material
Aluminum Alloy
SBSUR
Stand Bracket Surface treatment
Natural Anode Treatment
ATT
Attachment
Mounting Screw (KCMS6-20 4 pcs.)
CODE
Code
VAR02
A-Z
mm
FIX02
L
135 mm
FIX04
Stage Surface
40×80 mm
FIX06
Travel Distance(Z×2)
50 mm
FIX08
Travel per Rotation
2 mm
FIX10
Load Capacity
49 N
FIX12
Weight
kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D