??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
SGTX20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SGTX - 簡易調整組件-X軸壓緊絲槓式-標準型
明細表
SGTX20
MODEL
型號
SGTX20
MMAT
主體材質
鋁合金
MSUR
主體表面處理
黑色陽極
SHMAT
導向軸材質
相當於SUS303
SPMAT
彈簧材質
相當於SUS304
PSMAT
壓緊絲槓材質
相當於S45C
PSSUR
壓緊絲槓表面處理
鍍鎳
ATT
附件
超短頭內六角螺栓
CODE
Code
SGTX
VAR02
No.
mm
FIX02
Z
18 mm
FIX04
滑臺麪
20×20 mm
FIX06
移動量
±5 mm
FIX08
耐負載(水平)
9.8 N
FIX10
耐負載(垂直)
2 N
FIX12
重量
0.04 kg
FIX14
六角螺栓規格
KCMMS4-6 2個
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D