??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SGTX20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGTX - Simplified Adjustments X-Axis Push Screw - Standed Type
Bill of material
SGTX20
MODEL
Model
SGTX20
MMAT
Main Body Material
Aluminum Alloy
MSUR
Main Body Surface treatment
Black Anode Treatment
SHMAT
Shaft Material
Equivalent to SUS303
SPMAT
Spring Material
Equivalent to SUS304
PSMAT
Push Screw Material
Equivalent to S45C
PSSUR
Push Screw Surface Treatment
Electroless Nickel Plating
ATT
Attachment
Hex Socket Low Head Cap Screw
CODE
Code
SGTX
VAR02
No.
mm
FIX02
Z
18 mm
FIX04
Stage Surface
20×20 mm
FIX06
Travel Distance
±5 mm
FIX08
Load Capacity(Horizontal)
9.8 N
FIX10
Load Capacity(Vertical)
2 N
FIX12
Weight
0.04 kg
FIX14
Hex Socket Low Head Cap Screw No
KCMMS4-6 2 pcs.
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D