??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SGVR1-20
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SGVR - 交叉滚子导轨
明细表
SGVR1-20
MODEL
型号
SGVR1-20
MAT
材质
合金钢
HN
硬度
58HRC以上
CODE
Code
SGVR
VAR02
No.
VAR04
L 选择
mm
FIX02
最大行程
12 mm
FIX04
组合尺寸Ea
8.5 mm
FIX06
组合尺寸A
4 mm
FIX08
安装尺寸n×F
1×10 mm
FIX10
安装尺寸G
5.0 mm
FIX12
安装尺寸B
3.9 mm
FIX14
安装尺寸C
1.8 mm
FIX16
安装尺寸M
M2
FIX18
安装尺寸d
1.65 mm
FIX20
安装尺寸D
3.0 mm
FIX22
安装尺寸h
1.4 mm
FIX24
安装尺寸T
1.5 mm
FIX26
滚子尺寸Da
1.5
FIX28
滚子尺寸R
14.0 mm
FIX30
滚子尺寸V
2.0
FIX32
滚子尺寸P
2.5
FIX34
滚柱数量
5
FIX36
容许预压量
-0.002 mm
FIX38
额定负荷(每个滚柱)Cz
0.1 kN
FIX40
额定负荷(每个滚柱)Coz
0.07 kN
FIX42
重量(轨道)
0.11 kg/m
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D