??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SGVR1-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SGVR - Cross Roller Guides
Bill of material
SGVR1-20
MODEL
Model
SGVR1-20
MAT
Material
Alloy steel
HN
Hardness
More than 58HRC
CODE
Code
SGVR
VAR02
No.
VAR04
L Selection
mm
FIX02
Maximum stroke
12 mm
FIX04
Combined size E
8.5 mm
FIX06
Combined size A
4 mm
FIX08
Mounting size n×F
1×10 mm
FIX10
Mounting size G
5.0 mm
FIX12
Mounting size B
3.9 mm
FIX14
Mounting size C
1.8 mm
FIX16
Mounting size M
M2
FIX18
Mounting size d
1.65 mm
FIX20
Mounting size D
3.0 mm
FIX22
Mounting size h
1.4 mm
FIX24
Mounting size T
1.5 mm
FIX26
Roller size Da
1.5
FIX28
Roller size R
14.0 mm
FIX30
Roller size V
2.0
FIX32
Roller size P
2.5
FIX34
Number of rollers
5
FIX36
Allowable preload
-0.002 mm
FIX38
Rated load (per roller) Cz
0.1 kN
FIX40
Rated load (per roller) Coz
0.07 kN
FIX42
Weight (track)
0.11 kg/m
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D