??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SH60-3-F50-S70-M4-d11
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SH60 - High Precision SH60 of Planetary Reducer
Bill of material
SH60-3-F50-S70-M4-d11
MODEL
Model
SH60-3-F50-S70-M4-d11
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
anodic oxidation
CODE
Code
SH60
VAR10
SB
VAR15
F
mm
Введите значение для VAR15
F
mm
cm
inch
ft
VAR20
S
mm
Введите значение для VAR20
S
mm
cm
inch
ft
VAR25
M
mm
VAR30
d
mm
FIX10
L
90 mm
FIX15
JS
1 mm
FIX20
NJ
44 N*m
FIX25
EDZS
3300
FIX30
BX
≤5
FIX40
GL
0.42 kg*cm
FIX45
WD
-25~90
FIX50
FHDJ
IP64
FIX55
XL
≥97%
FIX60
ZL
1.1 kg
FIX65
h
20000 h
FIX95
PDF
PDF mm
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D