??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SHA8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHA - Shaft Supports - T-shaped opening (precision casting) - standard type
Bill of material
SHA8
MODEL
Model
SHA8
MAT
Material
Equivalent to AC7A
SUR
Surface treatment
Natural Anode Treatment
CODE
Code
SHA
VAR10
D
mm
FIX02
h
20 mm
FIX04
G
21 mm
FIX06
A
42 mm
FIX08
B
14 mm
FIX10
C
32.8 mm
FIX12
E
6 mm
FIX14
Fa
18 mm
FIX16
P
32 mm
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
M
M4
FIX22
Wight
24 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D