??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SHA8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHA - Shaft Supports - T-shaped opening (precision casting) - standard type
Bill of material
SHA8
MODEL
Model
SHA8
MAT
Material
Equivalent to AC7A
SUR
Surface treatment
Natural Anode Treatment
CODE
Code
SHA
VAR10
D
mm
FIX02
h
20 mm
FIX04
G
21 mm
FIX06
A
42 mm
FIX08
B
14 mm
FIX10
C
32.8 mm
FIX12
E
6 mm
FIX14
Fa
18 mm
FIX16
P
32 mm
FIX18
d
5.5 mm
FIX20
M
M4
FIX22
Wight
24 g
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D