??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SHJCS6-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHJC,SHJCN,SHJCS,SHJCD,SHJCND,SHJCSD - Shaft Supports - Block Separation Standard Type
Bill of material
SHJCS6-10
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection
mm
FIX02
L
mm
FIX04
B
mm
FIX06
Ha
mm
FIX08
P
mm
FIX10
d
4.5 mm
FIX12
d1
8 mm
FIX14
S
4.6 mm
FIX16
Q
mm
FIX18
F
5 mm
FIX20
h
mm
FIX22
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D