??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SHJCS6-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHJC,SHJCN,SHJCS,SHJCD,SHJCND,SHJCSD - Shaft Supports - Block Separation Standard Type
Bill of material
SHJCS6-10
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection
mm
FIX02
L
mm
FIX04
B
mm
FIX06
Ha
mm
FIX08
P
mm
FIX10
d
4.5 mm
FIX12
d1
8 mm
FIX14
S
4.6 mm
FIX16
Q
mm
FIX18
F
5 mm
FIX20
h
mm
FIX22
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D