??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
SHJCS6-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHJC,SHJCN,SHJCS,SHJCD,SHJCND,SHJCSD - Shaft Supports - Block Separation Standard Type
Bill of material
SHJCS6-10
MODEL
Model
LV1
Type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection
mm
FIX02
L
mm
FIX04
B
mm
FIX06
Ha
mm
FIX08
P
mm
FIX10
d
4.5 mm
FIX12
d1
8 mm
FIX14
S
4.6 mm
FIX16
Q
mm
FIX18
F
5 mm
FIX20
h
mm
FIX22
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D