??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
SHTGA3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHTG,SHTGN,SHTGS,SHTGA,SHTGL,SHTGNL,SHTGSL,SHTGAL - Shaft Supports - T type separation standard
Bill of material
SHTGA3-10
MODEL
Model
LV1
Height H type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection/Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
38 mm
FIX04
B
8 mm
FIX06
Ha
16.0 mm
FIX08
t
4 mm
FIX10
W
22 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
d
3.5 mm
FIX16
E
13 mm
FIX18
Tightening Screw M
M3 Depth 6
FIX20
d2
3.5 mm
FIX22
d1
6.6 mm
FIX24
S
3.6 mm
FIX26
C
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D