??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SHTGA3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SHTG,SHTGN,SHTGS,SHTGA,SHTGL,SHTGNL,SHTGSL,SHTGAL - Shaft Supports - T type separation standard
Bill of material
SHTGA3-10
MODEL
Model
LV1
Height H type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR10
D
mm
VAR15
H selection/Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
38 mm
FIX04
B
8 mm
FIX06
Ha
16.0 mm
FIX08
t
4 mm
FIX10
W
22 mm
FIX12
P
30 mm
FIX14
d
3.5 mm
FIX16
E
13 mm
FIX18
Tightening Screw M
M3 Depth 6
FIX20
d2
3.5 mm
FIX22
d1
6.6 mm
FIX24
S
3.6 mm
FIX26
C
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D