??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SLA3-50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SLA,SLAB - Rails for Switches and Sensors - L Configurable - No Hole - Shape A
Bill of material
SLA3-50
MODEL
Model
LV1
Type
No Hole Type
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
A
3.4 mm
FIX04
Ba
5.7 mm
FIX06
C
3.0 mm
FIX08
D
9 mm
FIX10
E
6.0 mm
FIX12
F
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D