??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SLAK3-100
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SLAK,SLABK - Rails for Switches and Sensors - L Selectable - No Hole - Shape A
Bill of material
SLAK3-100
MODEL
Model
LV1
Type
No Hole Type
MAT
Material
Equivalent to A6061
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L Selection
mm
FIX02
A
3.4 mm
FIX04
Ba
5.7 mm
FIX06
C
3.0 mm
FIX08
D
9 mm
FIX10
E
6.0 mm
FIX12
F
1.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D