??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
SLLFM80-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SLLFN,SLLFM,SLLFK,SLLFW - 輻式手輪-折疊握柄
明細表
SLLFM80-10
MODEL
型號
LV1
類型
折疊握柄型
LV2
類型
MAT
襯套材質
相當於FC200
MAT1
握柄材質
酚醛樹脂
MAT2
握柄安裝套螺紋孔材質
黃銅
MAT3
握柄螺紋部材質
相當於SUM21
SUR
襯套表面處理
發黑處理
SUR2
握柄螺紋部表面處理
鉻酸鹽光澤處理
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
d\d1\W
mm
FIX02
M1
5
FIX04
b
3 mm
FIX06
t
1.4 mm
FIX08
H
32 mm
FIX10
A
13 mm
FIX12
D1
20 mm
FIX14
D2
28 mm
FIX16
D3
28 mm
FIX18
L
25 mm
FIX20
L1
25 mm
FIX22
d1
22.0 mm
FIX24
h1
8 mm
FIX26
X
9 mm
FIX28
Y
7 mm
FIX30
R
8.5 mm
FIX32
d3
4.5 mm
FIX34
M
8
FIX36
M2
4
FIX40
B
19 mm
FIX42
G
40.0 mm
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D