??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
SM110-148S
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
SM110-125S SM110-148S SM110-182S SM110-216S - 三相步进电机110型
明细表
SM110-148S
MODEL
型号
LV1
类型
三相步进电机110型
CODE
Code
FIX02
D
19 mm
FIX04
轴径样式
平键 6X30
FIX06
步距角
1.2 °
FIX08
电机长度
mm
FIX10
保持转矩
N*m
FIX12
额定电流
A
FIX14
驱动器电源
AC220V 3.5A
FIX16
适配驱动器
SMD5220M-3P
FIX18
转子惯量
g*cm2
FIX20
电机重量
g
FIX22
步距精度
±5%
FIX24
温升
80℃(Max)
FIX26
环境温度
-20℃~+50℃
FIX28
绝缘电阻
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
耐压
500V AC 1minute
FIX32
径向跳动
最大0.02mm(450g负载)
FIX34
轴向跳动
最大0.08mm(450g负载)
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D