??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
SM110-148S
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
SM110-125S SM110-148S SM110-182S SM110-216S - Type 110 Three-phase Stepping Motor
Bill of material
SM110-148S
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Type 110 Three-phase Stepping Motor
CODE
Code
FIX02
D
19 mm
FIX04
Axle Diameter Style
Flat key 6X30
FIX06
Stepping angle
1.2 °
FIX08
Motor Length
mm
FIX10
Keep Torque
N*m
FIX12
Rated current
A
FIX14
Driver power supply
AC220V 3.5A
FIX16
Adapter driver
SMD5220M-3P
FIX18
rotor inertia
g*cm2
FIX20
Motor weight
g
FIX22
Step accuracy
±5%
FIX24
temperature rise
80℃(Max)
FIX26
ambient temperature
-20℃~+50℃
FIX28
insulation resistance
100MΩ(Min) 500VDC
FIX30
Withstand voltage
500V AC 1minute
FIX32
Radial runout
Max0.02mm (450g load)
FIX34
Shaft Axial Play
Max0.08mm (450g load)
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D